MTLW-102-07-S-S-170 - 0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe
Eigenschaften
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 2252 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 87062 |
| Preis | $0.762 | $0.594 | $0.482 | $0.414 | $0.326 | $0.297 | $0.218 | $0.148 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-102-07-G-S-170 | 2906 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| MTLW-102-07-S-S-280 | 2906 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-102-07-S-S-215 | 2252 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-102-07-S-S-220 | 2252 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-102-07-S-S-250 | 2252 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-102-07-S-S-270 | 2252 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-102-07-S-S-240 | 2252 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-102-07-S-S-245 | 2252 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-102-07-S-S-200 | 2252 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-102-07-S-S-185 | 2252 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-102-07-S-S-290 | 2252 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-102-07-S-S-230 | 2252 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-102-07-S-S-235 | 2252 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-102-07-T-S-170 | 1760 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |