MTLW-102-07-T-S-220 0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe
Eigenschaften
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| OEM-Preise | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 |
| Preis | $0.290 | $0.226 | $0.182 | $0.156 | $0.117 | $0.104 | $0.078 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-102-07-S-S-220 | 2252 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| MTLW-102-07-T-S-236 | 1760 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-102-07-T-S-050 | 1760 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-102-07-T-S-150 | 1760 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-102-07-T-S-070 | 1760 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-102-07-T-S-240 | 1760 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-102-07-T-S-350 | 1760 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-102-07-T-S-125 | 1760 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-102-07-T-S-250 | 1760 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-102-07-T-S-248 | 1760 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-102-07-T-S-319 | 1760 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-102-07-T-S-205 | 1760 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-102-07-T-S-177 | 1760 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-102-07-T-S-022 | 1760 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-102-07-T-S-180 | 1760 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-102-07-T-S-260 | 1760 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-102-07-T-S-170 | 1760 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-102-07-T-S-185 | 1760 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-102-07-T-S-285 | 1760 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-102-07-T-S-200 | 1760 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |