MTLW-102-08-T-S-335 - 0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe
Eigenschaften
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 1760 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 |
| Preis | $0.299 | $0.232 | $0.187 | $0.160 | $0.121 | $0.107 | $0.080 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-102-08-T-S-250 | 1760 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-102-08-T-S-269 | 1760 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-102-08-T-S-370 | 1760 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-102-08-T-S-365 | 1760 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-102-08-T-S-235 | 1760 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-102-08-T-S-413 | 1760 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-102-08-T-S-300 | 1760 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-102-08-T-S-346 | 1760 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-102-08-T-S-185 | 1760 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-102-08-T-S-310 | 1760 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-102-08-T-S-374 | 1760 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |