MTLW-102-24-G-S-012 0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe
Eigenschaften
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 98737 |
| Preis | $0.626 | $0.486 | $0.393 | $0.334 | $0.252 | $0.224 | $0.169 | $0.114 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-102-24-G-S-335 | 2136 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-102-24-G-S-230 | 2136 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-102-24-G-S-235 | 2136 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-102-24-G-S-315 | 2136 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-102-24-G-S-330 | 2136 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-102-24-G-S-100 | 2136 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-102-24-G-S-300 | 2136 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-102-24-G-S-310 | 2136 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-102-24-G-S-295 | 2136 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-102-24-G-S-007 | 2136 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |