MTLW-103-05-G-S-275 - 0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe
Eigenschaften
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 2227 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $0.974 | $0.750 | $0.605 | $0.515 | $0.408 | $0.368 | $0.278 | $0.197 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-103-05-G-S-190 | 2227 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-103-05-G-S-185 | 2227 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-103-05-G-S-228 | 2227 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-103-05-G-S-180 | 2227 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-103-05-G-S-140 | 2227 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-103-05-G-S-110 | 2227 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-103-05-G-S-175 | 2227 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-103-05-G-S-150 | 2227 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-103-05-G-S-105 | 2227 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-103-05-G-S-137 | 2227 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-103-05-G-S-200 | 2227 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-103-05-G-S-100 | 2227 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-103-05-G-S-155 | 2227 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-103-05-G-S-250 | 2227 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-103-05-G-S-170 | 2227 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-103-05-G-S-095 | 2227 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-103-05-G-S-160 | 2227 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-103-05-G-S-225 | 2227 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-103-05-G-S-130 | 2227 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-103-05-G-S-135 | 2227 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |