MTLW-103-06-F-S-002 - 0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe
Eigenschaften
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 89909 |
| Preis | $0.639 | $0.496 | $0.400 | $0.341 | $0.257 | $0.229 | $0.173 | $0.116 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-103-06-F-S-140 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| MTLW-103-06-F-S-172 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| MTLW-103-06-F-S-125 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| MTLW-103-06-F-S-135 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| MTLW-103-06-F-S-100 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |