MTLW-103-06-L-S-180 0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe
Eigenschaften
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $0.760 | $0.590 | $0.476 | $0.405 | $0.306 | $0.272 | $0.205 | $0.139 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-103-06-T-S-180 | 1661 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| MTLW-103-06-L-S-150 | 1261 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-103-06-L-S-165 | 1261 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-103-06-L-S-130 | 1041 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-103-06-L-S-135 | 1041 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-103-06-L-S-140 | 1041 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-103-06-L-S-100 | 1041 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |