MTLW-103-07-G-D-325 0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe
Eigenschaften
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 2028 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $1.490 | $1.154 | $0.930 | $0.795 | $0.617 | $0.570 | $0.435 | $0.296 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-103-07-G-D-185 | 2028 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-103-07-G-D-180 | 2028 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-103-07-G-D-245 | 2028 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-103-07-G-D-246 | 2028 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-103-07-G-D-248 | 2028 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-103-07-G-D-279 | 2028 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-103-07-G-D-250 | 2028 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-103-07-G-D-190 | 2028 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-103-07-G-D-280 | 2028 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-103-07-G-D-225 | 2028 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-103-07-G-D-230 | 2028 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-103-07-G-D-252 | 2028 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-103-07-G-D-255 | 2028 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-103-07-G-D-265 | 2028 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-103-07-G-D-150 | 2028 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-103-07-G-D-260 | 2028 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-103-07-G-D-170 | 2028 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-103-07-G-D-200 | 2028 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-103-07-G-D-235 | 2028 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-103-07-G-D-275 | 2028 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |