MTLW-103-07-L-S-216 0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe
Eigenschaften
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 85603 |
| Preis | $0.684 | $0.531 | $0.428 | $0.365 | $0.275 | $0.245 | $0.184 | $0.124 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-103-07-L-S-253 | 6547 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| MTLW-103-07-L-S-236 | 1261 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-103-07-L-S-240 | 1261 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-103-07-L-S-028 | 1261 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-103-07-L-S-150 | 1261 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-103-07-L-S-251 | 1261 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-103-07-L-S-235 | 1261 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-103-07-L-S-007 | 1261 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-103-07-L-S-250 | 1261 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-103-07-L-S-225 | 1261 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-103-07-L-S-215 | 1261 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-103-07-L-S-195 | 1261 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-103-07-L-S-022 | 1261 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-103-07-L-S-013 | 1261 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-103-07-L-S-200 | 1261 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-103-07-L-S-280 | 1261 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-103-07-L-S-268 | 1261 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |