MTLW-103-07-T-S-280 0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe
Eigenschaften
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 1261 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 |
| Preis | $0.436 | $0.338 | $0.273 | $0.233 | $0.175 | $0.156 | $0.117 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-103-07-G-S-280 | 3389 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| MTLW-103-07-SM-S-280 | 2232 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| MTLW-103-07-S-S-280 | 2232 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| MTLW-103-07-L-S-280 | 1261 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| MTLW-103-07-T-S-230 | 1261 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-103-07-T-S-070 | 1261 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-103-07-T-S-185 | 1261 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-103-07-T-S-205 | 1261 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-103-07-T-S-180 | 1261 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-103-07-T-S-235 | 1261 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-103-07-T-S-285 | 1261 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-103-07-T-S-110 | 1261 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-103-07-T-S-240 | 1261 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-103-07-T-S-300 | 1261 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-103-07-T-S-200 | 1261 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-103-07-T-S-270 | 1261 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-103-07-T-S-190 | 1261 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-103-07-T-S-250 | 1261 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-103-07-T-S-000 | 1261 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-103-07-T-S-236 | 1261 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |