MTLW-103-08-L-S-365 - 0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe
Eigenschaften
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 83602 |
| Preis | $0.700 | $0.544 | $0.439 | $0.373 | $0.281 | $0.250 | $0.189 | $0.127 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-103-08-T-S-365 | 1261 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| MTLW-103-08-S-S-365 | 1261 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| MTLW-103-08-L-S-344 | 1261 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-103-08-L-S-375 | 1261 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-103-08-L-S-356 | 113 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |