MTLW-103-09-G-D-104 0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe
Eigenschaften
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 36195 |
| Preis | $1.714 | $1.331 | $1.074 | $0.914 | $0.688 | $0.613 | $0.461 | $0.310 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-103-09-G-D-400 | 1060 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-103-09-G-D-550 | 1060 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-103-09-G-D-505 | 1060 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-103-09-G-D-390 | 1060 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-103-09-G-D-085 | 1060 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-103-09-G-D-308 | 1060 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-103-09-G-D-530 | 1060 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-103-09-G-D-335 | 1060 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-103-09-G-D-540 | 1060 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-103-09-G-D-410 | 1060 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-103-09-G-D-470 | 1060 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-103-09-G-D-340 | 1060 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-103-09-G-D-080 | 1060 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |