MTLW-104-05-G-D-250 - 0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe
Eigenschaften
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 1672 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $2.206 | $1.714 | $1.389 | $1.176 | $0.920 | $0.843 | $0.641 | $0.444 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-104-05-G-D-150 | 1672 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-104-05-G-D-190 | 1672 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-104-05-G-D-141 | 1672 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-104-05-G-D-215 | 1672 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-104-05-G-D-175 | 1672 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-104-05-G-D-170 | 1672 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-104-05-G-D-151 | 1672 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-104-05-G-D-050 | 1672 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-104-05-G-D-123 | 1672 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-104-05-G-D-200 | 1672 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-104-05-G-D-120 | 1672 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-104-05-G-D-106 | 1672 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-104-05-G-D-275 | 1672 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-104-05-G-D-135 | 1672 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-104-05-G-D-110 | 1672 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-104-05-G-D-182 | 1672 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-104-05-G-D-160 | 1672 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-104-05-G-D-232 | 1672 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-104-05-G-D-180 | 1672 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-104-05-G-D-220 | 1672 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |