MTLW-104-05-G-S-175 0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe
Eigenschaften
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 1838 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $1.299 | $1.008 | $0.806 | $0.694 | $0.536 | $0.487 | $0.375 | $0.259 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-104-05-G-S-007 | 1838 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-104-05-G-S-135 | 1838 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-104-05-G-S-110 | 1838 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-104-05-G-S-180 | 1838 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-104-05-G-S-200 | 1838 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-104-05-G-S-190 | 1838 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-104-05-G-S-050 | 1838 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-104-05-G-S-140 | 1838 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-104-05-G-S-150 | 1838 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-104-05-G-S-186 | 1838 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-104-05-G-S-213 | 1838 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-104-05-G-S-185 | 1838 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-104-05-G-S-220 | 1838 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-104-05-G-S-137 | 1838 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-104-05-G-S-165 | 1838 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-104-05-G-S-160 | 1838 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-104-05-G-S-085 | 1838 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-104-05-G-S-170 | 1838 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-104-05-G-S-001 | 1838 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-104-05-G-S-196 | 1838 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |