MTLW-104-07-G-D-125 0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe
Eigenschaften
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| MTLW-104-07-G-D-280 | 2659 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-104-07-G-D-240 | 1672 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-104-07-G-D-255 | 1672 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-104-07-G-D-185 | 1672 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-104-07-G-D-250 | 1672 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-104-07-G-D-235 | 1672 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-104-07-G-D-265 | 1672 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-104-07-G-D-005 | 1672 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-104-07-G-D-270 | 1672 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-104-07-G-D-245 | 1672 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-104-07-G-D-205 | 1672 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-104-07-G-D-020 | 1672 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-104-07-G-D-230 | 1672 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-104-07-G-D-144 | 1672 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-104-07-G-D-275 | 1672 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-104-07-G-D-110 | 1672 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-104-07-G-D-120 | 1672 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-104-07-G-D-200 | 1672 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-104-07-G-D-055 | 1672 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-104-07-G-D-192 | 1672 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |