MTLW-104-08-G-D-276 0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe
Eigenschaften
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 834 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $2.038 | $1.579 | $1.277 | $1.086 | $0.850 | $0.772 | $0.593 | $0.407 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-104-08-G-D-355 | 834 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-104-08-G-D-305 | 834 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-104-08-G-D-285 | 834 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-104-08-G-D-365 | 834 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-104-08-G-D-180 | 834 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-104-08-G-D-030 | 834 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-104-08-G-D-350 | 834 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-104-08-G-D-370 | 834 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-104-08-G-D-270 | 834 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-104-08-G-D-400 | 834 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-104-08-G-D-372 | 834 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-104-08-G-D-002 | 834 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-104-08-G-D-275 | 834 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-104-08-G-D-389 | 834 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-104-08-G-D-335 | 834 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-104-08-G-D-340 | 834 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-104-08-G-D-235 | 834 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-104-08-G-D-386 | 834 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-104-08-G-D-201 | 834 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-104-08-G-D-380 | 834 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |