MTLW-104-08-T-S-345 0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe
Eigenschaften
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 95412 |
| Preis | $0.596 | $0.462 | $0.374 | $0.318 | $0.240 | $0.213 | $0.161 | $0.108 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-104-08-G-S-345 | 1262 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| MTLW-104-08-S-S-345 | 1008 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| MTLW-104-08-L-S-345 | 1008 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| MTLW-104-08-T-S-380 | 1008 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-104-08-T-S-000 | 1008 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-104-08-T-S-185 | 1008 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-104-08-T-S-292 | 1008 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-104-08-T-S-294 | 1008 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-104-08-T-S-370 | 1008 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-104-08-T-S-280 | 1008 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-104-08-T-S-360 | 1008 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-104-08-T-S-365 | 1008 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-104-08-T-S-330 | 1008 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-104-08-T-S-354 | 1008 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-104-08-T-S-130 | 1008 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-104-08-T-S-340 | 1008 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |