MTLW-104-09-G-D-500 0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe
Eigenschaften
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 834 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $1.982 | $1.613 | $1.366 | $1.221 | $0.955 | $0.867 | $0.665 | $0.456 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-104-09-G-D-535 | 834 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-104-09-G-D-400 | 834 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-104-09-G-D-422 | 834 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-104-09-G-D-280 | 834 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-104-09-G-D-123 | 834 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-104-09-T-D-500 | 703 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |