MTLW-104-24-G-D-105 0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe
Eigenschaften
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 29040 |
| Preis | $1.851 | $1.510 | $1.281 | $1.139 | $0.857 | $0.763 | $0.575 | $0.386 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-104-24-G-D-280 | 834 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-104-24-G-D-100 | 834 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-104-24-G-D-024 | 834 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-104-24-G-D-240 | 834 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-104-24-G-D-320 | 834 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-104-24-G-D-290 | 834 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |