MTLW-105-05-T-S-178 0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe
Eigenschaften
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $0.806 | $0.626 | $0.506 | $0.430 | $0.324 | $0.288 | $0.218 | $0.147 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-105-05-T-S-010 | 1116 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-105-05-T-S-205 | 1116 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-105-05-T-S-190 | 1116 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-105-05-T-S-185 | 1116 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-105-05-T-S-225 | 1116 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-105-05-T-S-177 | 1116 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-105-05-T-S-150 | 1116 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-105-05-T-S-170 | 1116 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-105-05-T-S-140 | 1116 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-105-05-T-S-136 | 1116 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-105-05-T-S-167 | 1116 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-105-05-T-S-090 | 1116 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-105-05-T-S-110 | 1116 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-105-05-T-S-250 | 1116 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-105-05-T-S-220 | 1116 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-105-05-T-S-255 | 1116 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-105-05-T-S-130 | 1116 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |