MTLW-105-07-G-D-190 0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe
Eigenschaften
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 1390 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $2.150 | $1.758 | $1.490 | $1.322 | $1.037 | $0.938 | $0.726 | $0.493 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-105-07-G-D-280 | 2309 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-105-07-G-D-135 | 1390 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-105-07-G-D-210 | 1390 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-105-07-G-D-250 | 1390 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-105-07-G-D-216 | 1390 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-105-07-G-D-144 | 1390 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-105-07-G-D-170 | 1390 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-105-07-G-D-167 | 1390 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-105-07-G-D-240 | 1390 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-105-07-G-D-220 | 1390 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-105-07-G-D-239 | 1390 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-105-07-G-D-325 | 1390 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-105-07-G-D-236 | 1390 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-105-07-G-D-197 | 1390 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-105-07-G-D-200 | 1390 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-105-07-G-D-235 | 1390 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-105-07-G-D-023 | 1390 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-105-07-G-D-145 | 1390 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-105-07-G-D-270 | 1390 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-105-07-G-D-180 | 1390 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |