MTLW-105-07-T-S-264 0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe
Eigenschaften
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $0.725 | $0.563 | $0.455 | $0.387 | $0.291 | $0.259 | $0.196 | $0.132 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-105-07-T-S-100 | 828 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-105-07-T-S-230 | 828 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-105-07-T-S-090 | 828 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-105-07-T-S-070 | 828 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-105-07-T-S-250 | 828 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-105-07-T-S-125 | 828 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-105-07-T-S-115 | 828 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-105-07-T-S-180 | 828 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-105-07-T-S-280 | 828 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-105-07-T-S-185 | 828 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-105-07-T-S-285 | 828 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-105-07-T-S-270 | 828 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-105-07-T-S-245 | 828 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-105-07-T-S-268 | 828 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |