MTLW-105-08-G-S-320 0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe
Eigenschaften
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 1044 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $1.490 | $1.154 | $0.930 | $0.795 | $0.617 | $0.570 | $0.435 | $0.296 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-105-08-G-S-350 | 1044 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-105-08-G-S-365 | 1044 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-105-08-G-S-130 | 1044 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-105-08-G-S-150 | 1044 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-105-08-G-S-370 | 1044 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-105-08-G-S-315 | 1044 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-105-08-G-S-310 | 1044 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-105-08-G-S-325 | 1044 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-105-08-G-S-430 | 1044 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-105-08-G-S-235 | 1044 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-105-08-G-S-253 | 1044 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-105-08-G-S-027 | 1044 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-105-08-G-S-280 | 1044 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-105-08-G-S-300 | 1044 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-105-08-G-S-380 | 1044 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-105-08-G-S-225 | 1044 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-105-08-L-S-320 | 828 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |