MTLW-106-07-T-D-235 0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe
Eigenschaften
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 487 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $1.485 | $1.152 | $0.931 | $0.792 | $0.596 | $0.531 | $0.399 | $0.269 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-106-07-S-D-235 | 869 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| MTLW-106-07-T-D-265 | 487 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-106-07-T-D-220 | 487 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-106-07-T-D-250 | 487 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-106-07-T-D-170 | 487 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-106-07-T-D-240 | 487 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-106-07-T-D-165 | 487 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-106-07-T-D-218 | 487 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |