MTLW-107-07-G-S-310 0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe
Eigenschaften
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $2.037 | $1.581 | $1.277 | $1.088 | $0.818 | $0.728 | $0.549 | $0.370 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-107-07-G-S-280 | 1805 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-107-07-G-S-270 | 1097 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-107-07-G-S-240 | 1048 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-107-07-G-S-250 | 1048 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-107-07-G-S-012 | 1048 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-107-07-G-S-350 | 1048 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-107-07-G-S-120 | 1048 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-107-07-G-S-135 | 1048 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-107-07-G-S-225 | 1048 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-107-07-G-S-224 | 1048 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-107-07-T-S-310 | 540 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |