MTLW - 0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe

Eigenschaften

  • Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)

  • Ausrichtung: Vertikal

  • Raster: 2,54 mm ( 0,100")

  • Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten

  • Fertigungsart: Durchsteckmontage

0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe
Vollständige gesteckte Sätze anzeigen
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

Vorschaubild SSW-Serie
SSW

Tiger Buy™ Buchsenleiste mit PCB-Endstücken, 0,100" Raster

Vorschaubild BCS-Serie
BCS

Durchgangs-Buchsenleiste, 0.100“ Raster

Vorschaubild ESQ-Serie
ESQ

Erhöhte Buchsenleiste, 0.100" Raster

Vorschaubild ESW-Serie
ESW

0,100" Erhöhte Buchsenleiste

Vorschaubild HLE-Serie
HLE

Kostengünstige zuverlässige Buchse, .100" (2.54 mm) Raster

Vorschaubild IDSD-Serie
IDSD

Doppelreihige IDC-Buchsenkonfektionen mit schlankem Gehäuse, 0.100" Raster

Vorschaubild IDSS-Serie
IDSS

Einreihige IDC-Buchsenkonfektionen mit schlankem Gehäuse, 0.100" Raster

Vorschaubild SMH-Serie
SMH

0,100" Horizontale Buchsenleiste für Oberflächenmontage

Vorschaubild HCSD-Serie
HCSD

IDC-Buchsen und Terminal-Kabelkonfektionen, 0.100" Raster

Vorschaubild HCSS-Serie
HCSS

IDC-Buchsen und Terminal-Kabelkonfektionen, 0.100" Raster

Vorschaubild PHF-Serie
PHF

0,100" Buchsenleiste zum Einpressen

Vorschaubild SSQ-Serie
SSQ

Tiger Buy™ Buchsenleiste mit quadratischen Endstücken, 0.{100" Raster

Vorschaubild SMSS-Serie
SMSS

0.100 Zoll Mini Mate® Universelle einreihige Einzelader-Kabelkonfektion, Buchse

Vorschaubild SMSD-Serie
SMSD

0.100" Mini Mate®  zweireihige Einzelader-Kabelkonfektion, Buchse

Vollständig gesteckte Sätze
Reserve-Logo
? Über 200,000 Steckverbinder und Kabel aus
unserem Reserve™-Programm werden innerhalb von 1 Tag an Sie versendet.
Garantiert. Weitere Informationen.
Teilenummer Gegenstecker Teilenummer Reserve Raster Gesteckte Bauteilhöhe Positionen Boardanschluss Gesteckte Ausrichtung Produktdatenrate
MTLW-101-06-L-S-125 SLW-101-01-L-S .100" (2.54 mm) 6.35 1 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung
MTLW-101-06-L-S-130 SLW-101-01-L-S .100" (2.54 mm) 6.48 1 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung
MTLW-101-06-L-S-135 SLW-101-01-L-S .100" (2.54 mm) 6.60 1 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung
MTLW-101-06-L-S-140 SLW-101-01-L-S .100" (2.54 mm) 6.73 1 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung
MTLW-101-06-L-S-145 SLW-101-01-L-S .100" (2.54 mm) 6.86 1 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung
MTLW-101-06-L-S-150 SLW-101-01-L-S .100" (2.54 mm) 6.99 1 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung
MTLW-101-06-L-S-155 SLW-101-01-L-S .100" (2.54 mm) 7.11 1 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung
MTLW-101-05-L-S-160 SLW-101-01-L-S .100" (2.54 mm) 7.24 1 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung
MTLW-101-05-L-S-165 SLW-101-01-L-S .100" (2.54 mm) 7.37 1 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung
MTLW-101-05-L-S-170 SLW-101-01-L-S .100" (2.54 mm) 7.49 1 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung
MTLW-101-05-L-S-175 SLW-101-01-L-S .100" (2.54 mm) 7.62 1 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung
MTLW-101-05-L-S-180 SLW-101-01-L-S .100" (2.54 mm) 7.75 1 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung
MTLW-101-05-L-S-185 SLW-101-01-L-S .100" (2.54 mm) 7.87 1 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung
MTLW-101-07-L-S-255 SSW-101-01-L-S .100" (2.54 mm) 10.16 1 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung
MTLW-101-07-L-S-260 SSW-101-01-L-S .100" (2.54 mm) 10.29 1 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung
MTLW-101-07-L-S-265 SSW-101-01-L-S .100" (2.54 mm) 10.41 1 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung
MTLW-101-07-L-S-270 SSW-101-01-L-S .100" (2.54 mm) 10.54 1 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung
MTLW-101-07-L-S-275 SSW-101-01-L-S .100" (2.54 mm) 10.67 1 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung
MTLW-101-07-L-S-280 SSW-101-01-L-S .100" (2.54 mm) 10.80 1 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung
MTLW-101-23-L-S-285 SSW-101-01-L-S .100" (2.54 mm) 10.92 1 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung
Richtlinien
Compliancewerkzeuge
Materialdeklaration
EU-RoHS und -REACH-konform
Anerkennungen
Dieses Produkt entspricht dem UL-Dokument Nummer E111594
RoHS-konform

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?

Diese Seite als E-Mail versenden

Spezifikationen herunterladen

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.