MTLW-108-08-G-D-185 - 0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe
Eigenschaften
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 398 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $3.528 | $2.878 | $2.442 | $2.173 | $1.701 | $1.543 | $1.185 | $0.813 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-108-08-G-D-235 | 398 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-108-08-G-D-390 | 398 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-108-08-G-D-318 | 398 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-108-08-G-D-315 | 398 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-108-08-G-D-300 | 398 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-108-08-G-D-215 | 398 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-108-08-G-D-080 | 398 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-108-08-G-D-240 | 398 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-108-08-G-D-371 | 398 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-108-08-G-D-242 | 398 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-108-08-G-D-385 | 398 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-108-08-G-D-200 | 398 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-108-08-G-D-187 | 398 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-108-08-G-D-010 | 398 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-108-08-G-D-335 | 398 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-108-08-G-D-350 | 398 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-108-08-G-D-450 | 398 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-108-08-G-D-100 | 398 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |