MTLW-108-08-G-S-177 0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe
Eigenschaften
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 25888 |
| Preis | $2.069 | $1.687 | $1.432 | $1.273 | $0.959 | $0.853 | $0.643 | $0.433 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-108-08-G-S-200 | 689 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-108-08-G-S-360 | 689 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-108-08-G-S-230 | 689 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-108-08-G-S-340 | 689 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-108-08-G-S-385 | 689 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-108-08-G-S-070 | 689 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-108-08-G-S-240 | 689 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-108-08-G-S-033 | 689 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-108-08-G-S-305 | 689 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-108-08-G-S-318 | 689 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-108-08-G-S-430 | 689 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-108-08-G-S-380 | 689 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-108-08-G-S-135 | 689 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-108-08-G-S-125 | 689 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-108-08-G-S-335 | 689 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-108-08-G-S-250 | 689 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-108-08-G-S-320 | 689 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-108-08-G-S-357 | 689 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |