MTLW-110-06-G-S-058 0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe
Eigenschaften
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 19081 |
| Preis | $2.807 | $2.288 | $1.943 | $1.727 | $1.300 | $1.157 | $0.872 | $0.588 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-110-06-G-S-150 | 862 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-110-06-G-S-125 | 862 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-110-06-G-S-155 | 862 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-110-06-G-S-045 | 862 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-110-06-G-S-005 | 862 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-110-06-G-S-130 | 862 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-110-06-G-S-144 | 862 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-110-06-G-S-120 | 862 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-110-06-G-S-115 | 862 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-110-06-G-S-107 | 862 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-110-06-G-S-200 | 862 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-110-06-G-S-110 | 862 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-110-06-G-S-105 | 862 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |