MTLW-110-07-G-D-260 - 0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe
Eigenschaften
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 665 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $4.301 | $3.506 | $2.979 | $2.654 | $2.073 | $1.876 | $1.439 | $0.986 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-110-07-G-D-280 | 1197 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-110-07-G-D-292 | 749 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-110-07-G-D-100 | 665 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-110-07-G-D-240 | 665 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-110-07-G-D-200 | 665 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-110-07-G-D-054 | 665 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-110-07-G-D-050 | 665 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-110-07-G-D-140 | 665 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-110-07-G-D-120 | 665 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-110-07-G-D-230 | 665 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-110-07-G-D-225 | 665 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-110-07-G-D-255 | 665 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-110-07-G-D-185 | 665 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-110-07-G-D-215 | 665 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-110-07-G-D-220 | 665 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-110-07-G-D-265 | 665 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-110-07-G-D-007 | 665 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-110-07-G-D-273 | 665 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-110-07-G-D-270 | 665 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-110-07-G-D-105 | 665 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |