MTLW-110-08-G-D-380 - 0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe
Eigenschaften
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 302 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $4.413 | $3.595 | $3.058 | $2.710 | $2.120 | $1.923 | $1.476 | $1.010 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-110-08-G-D-200 | 302 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-110-08-G-D-335 | 302 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-110-08-G-D-230 | 302 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-110-08-G-D-336 | 302 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-110-08-G-D-150 | 302 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-110-08-G-D-235 | 302 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-110-08-G-D-236 | 302 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-110-08-G-D-300 | 302 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-110-08-G-D-280 | 302 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-110-08-G-D-375 | 302 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-110-08-G-D-190 | 302 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-110-08-G-D-340 | 302 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-110-08-G-D-195 | 302 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-110-08-G-D-470 | 302 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-110-08-G-D-100 | 302 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-110-08-G-D-350 | 302 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-110-08-G-D-360 | 302 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-110-08-G-D-240 | 302 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-110-08-G-D-330 | 302 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-110-08-T-D-380 | 251 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |