MTLW-110-10-G-D-010 0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe
Eigenschaften
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $4.056 | $3.668 | $3.407 | $3.245 | $2.441 | $2.172 | $1.635 | $1.100 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-110-10-G-D-375 | 302 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-110-10-G-D-420 | 302 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-110-10-G-D-130 | 302 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-110-10-G-D-640 | 302 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-110-10-G-D-170 | 302 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-110-10-G-D-590 | 302 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-110-10-G-D-470 | 302 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-110-10-G-D-657 | 302 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-110-10-G-D-336 | 302 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-110-10-G-D-355 | 302 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |