MTLW-110-22-G-D-157 0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe
Eigenschaften
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 11352 |
| Preis | $3.642 | $3.293 | $3.060 | $2.914 | $2.192 | $1.951 | $1.468 | $0.987 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-110-22-G-D-310 | 302 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-110-22-G-D-472 | 302 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-110-22-G-D-475 | 302 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-110-22-G-D-480 | 302 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-110-22-G-D-255 | 302 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-110-22-G-D-445 | 302 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-110-22-G-D-450 | 302 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-110-22-G-D-435 | 302 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-110-22-G-D-120 | 302 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-110-22-G-D-440 | 302 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |