MTLW-112-07-G-S-195 0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe
Eigenschaften
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 628 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $3.024 | $2.464 | $2.094 | $1.859 | $1.456 | $1.318 | $1.016 | $0.702 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-112-07-G-S-280 | 1082 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-112-07-G-S-190 | 628 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-112-07-G-S-220 | 628 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-112-07-G-S-125 | 628 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-112-07-G-S-240 | 628 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-112-07-G-S-235 | 628 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-112-07-G-S-370 | 628 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-112-07-G-S-230 | 628 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-112-07-G-S-170 | 628 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-112-07-G-S-100 | 628 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-112-07-G-S-319 | 628 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-112-07-G-S-255 | 628 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-112-07-S-S-195 | 443 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| MTLW-112-07-G-S-000 | 413 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-112-07-L-S-195 | 324 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |