MTLW-112-07-S-D-024 - 0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe
Eigenschaften
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 443 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $5.230 | $4.726 | $4.390 | $4.189 | $3.273 | $2.968 | $2.274 | $1.565 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-112-07-S-D-280 | 628 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-112-07-S-D-270 | 443 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-112-07-S-D-240 | 443 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-112-07-S-D-175 | 443 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-112-07-S-D-235 | 443 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-112-07-S-D-242 | 443 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-112-07-S-D-245 | 443 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-112-07-S-D-205 | 443 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-112-07-S-D-230 | 443 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-112-07-S-D-187 | 443 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-112-07-S-D-250 | 443 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-112-07-S-D-200 | 443 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |