MTLW-120-06-G-D-001 - 0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe
Eigenschaften
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $6.999 | $6.468 | $6.115 | $5.893 | $4.432 | $3.945 | $2.970 | $1.996 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-120-06-G-D-110 | 231 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-120-06-G-D-160 | 231 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-120-06-G-D-100 | 231 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-120-06-G-D-085 | 231 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-120-06-G-D-150 | 231 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-120-06-G-D-235 | 231 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-120-06-G-D-023 | 231 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-120-06-G-D-222 | 231 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-120-06-G-D-115 | 231 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-120-06-G-D-120 | 231 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-120-06-G-D-060 | 231 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-120-06-G-D-125 | 231 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-120-06-G-D-135 | 231 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-120-06-G-D-043 | 231 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-120-06-G-D-140 | 231 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-120-06-G-D-130 | 231 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-120-06-G-D-133 | 231 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-120-06-G-D-000 | 102 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |