MTLW-120-06-G-S-019 0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe
Eigenschaften
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $4.318 | $3.903 | $3.627 | $3.454 | $2.600 | $2.314 | $1.744 | $1.175 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-120-06-G-S-155 | 439 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-120-06-G-S-135 | 439 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-120-06-G-S-133 | 439 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-120-06-G-S-105 | 439 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-120-06-G-S-185 | 439 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-120-06-G-S-170 | 439 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-120-06-G-S-136 | 439 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-120-06-G-S-125 | 439 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-120-06-G-S-130 | 439 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-120-06-G-S-140 | 439 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-120-06-G-S-100 | 439 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-120-06-G-S-102 | 439 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-120-06-G-S-141 | 439 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-120-06-G-S-150 | 439 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-120-06-G-S-085 | 439 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-120-06-G-S-120 | 439 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-120-06-G-S-060 | 439 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |