MTLW-125-08-G-D-185 0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe
Eigenschaften
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 102 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $8.064 | $7.448 | $7.045 | $6.787 | $5.311 | $4.820 | $3.689 | $2.526 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-125-08-G-D-315 | 102 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-125-08-G-D-270 | 102 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-125-08-G-D-330 | 102 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-125-08-G-D-300 | 102 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-125-08-G-D-200 | 102 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-125-08-G-D-335 | 102 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-125-08-G-D-235 | 102 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-125-08-G-D-370 | 102 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-125-08-G-D-380 | 102 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |