MTLW-126-07-G-D-004 0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe
Eigenschaften
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 4750 |
| Preis | $8.178 | $7.559 | $7.146 | $6.887 | $5.179 | $4.610 | $3.471 | $2.333 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-126-07-G-D-016 | 231 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-126-07-G-D-030 | 231 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-126-07-G-D-230 | 231 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-126-07-G-D-110 | 231 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-126-07-G-D-315 | 231 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-126-07-G-D-270 | 231 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-126-07-G-D-290 | 231 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-126-07-G-D-273 | 231 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-126-07-G-D-265 | 231 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-126-07-G-D-000 | 102 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |