MTLW-132-09-G-D-355 0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe
Eigenschaften
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 3500 |
| Preis | $11.575 | $10.698 | $10.112 | $9.747 | $7.330 | $6.524 | $4.912 | $3.301 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-132-09-G-D-530 | 102 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-132-09-G-D-545 | 102 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-132-09-G-D-300 | 102 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-132-09-G-D-288 | 102 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-132-09-G-D-580 | 102 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-132-09-G-D-510 | 102 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-132-09-G-D-500 | 102 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-132-09-G-D-380 | 102 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-132-09-G-D-150 | 102 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |