MTLW-136-07-G-D-000 0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe
Eigenschaften
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $10.191 | $9.419 | $8.904 | $8.583 | $6.453 | $5.744 | $4.325 | $2.906 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-136-07-G-D-250 | 500 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-136-07-G-D-245 | 500 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-136-07-G-D-185 | 500 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-136-07-G-D-190 | 500 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-136-07-G-D-225 | 500 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-136-07-G-D-300 | 500 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-136-07-G-D-230 | 500 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-136-07-G-D-200 | 500 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-136-07-G-D-195 | 500 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-136-07-G-D-236 | 500 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-136-07-G-D-255 | 500 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-136-07-G-D-240 | 500 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-136-07-G-D-275 | 500 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-136-07-G-D-220 | 500 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |