MTLW-136-07-G-S-240 - 0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe
Eigenschaften
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 243 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $6.989 | $6.317 | $5.869 | $5.589 | $4.380 | $3.965 | $3.048 | $2.094 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-136-07-G-S-280 | 475 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-136-07-G-S-185 | 243 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-136-07-G-S-236 | 243 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-136-07-G-S-190 | 243 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-136-07-G-S-120 | 243 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-136-07-G-S-110 | 243 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-136-07-G-S-100 | 243 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-136-07-G-S-210 | 243 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-136-07-G-S-107 | 243 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-136-07-G-S-225 | 243 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-136-07-G-S-255 | 243 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-136-07-G-S-260 | 243 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-136-07-G-S-250 | 243 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-136-07-G-S-275 | 243 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |