MTLW-136-07-T-D-125 0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe
Eigenschaften
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 135 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $5.346 | $4.833 | $4.491 | $4.277 | $3.216 | $2.863 | $2.156 | $1.448 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-136-07-T-D-260 | 135 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-136-07-T-D-277 | 135 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-136-07-T-D-215 | 135 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-136-07-T-D-280 | 135 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-136-07-T-D-167 | 135 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-136-07-T-D-290 | 135 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-136-07-T-D-250 | 135 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-136-07-T-D-240 | 135 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |