MTLW-136-08-G-D-110 - 0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe
Eigenschaften
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 135 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $10.450 | $9.654 | $9.128 | $8.792 | $6.884 | $6.245 | $4.790 | $3.277 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-136-08-G-D-350 | 135 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-136-08-G-D-356 | 135 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-136-08-G-D-300 | 135 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-136-08-G-D-360 | 135 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-136-08-G-D-185 | 135 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-136-08-G-D-365 | 135 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-136-08-G-D-105 | 135 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-136-08-G-D-230 | 135 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-136-08-G-D-070 | 135 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-136-08-G-D-025 | 135 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-136-08-G-D-302 | 135 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-136-08-G-D-235 | 135 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-136-08-G-D-200 | 135 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-136-08-G-D-007 | 135 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-136-08-G-D-380 | 135 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-136-08-G-D-400 | 135 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-136-08-G-D-149 | 135 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |