MTLW-136-09-G-D-210 - .100in/2.54mm Modified Low Profile Through Hole Strip Header, 72 Pin, 2 Row, 10µin Gold/Flash, .210in Post, .730in OAL
Eigenschaften
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 135 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $11.715 | $10.830 | $10.237 | $9.867 | $7.723 | $7.004 | $5.371 | $3.671 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-136-09-G-D-430 | 135 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-136-09-G-D-335 | 135 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-136-09-G-D-105 | 135 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-136-09-G-D-473 | 135 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-136-09-G-D-580 | 135 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-136-09-G-D-149 | 135 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |