MTLW-140-05-G-S-128 0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe
Eigenschaften
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $8.305 | $7.676 | $7.256 | $6.994 | $5.164 | $4.554 | $3.334 | $2.113 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-140-05-G-S-175 | 500 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-140-05-G-S-170 | 500 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-140-05-G-S-135 | 500 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-140-05-G-S-160 | 500 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-140-05-G-S-110 | 500 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-140-05-G-S-190 | 500 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-140-05-G-S-188 | 500 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-140-05-G-S-165 | 500 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-140-05-G-S-125 | 500 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-140-05-G-S-230 | 500 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-140-05-G-S-120 | 500 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-140-05-G-S-200 | 500 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-140-05-G-S-205 | 500 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-140-05-G-S-150 | 500 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-140-05-G-S-141 | 500 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-140-05-G-S-177 | 500 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-140-05-G-S-130 | 500 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-140-05-G-S-185 | 500 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |