MTLW-140-07-G-S-195 - 0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe
Eigenschaften
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 500 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $7.862 | $7.101 | $6.597 | $6.283 | $4.834 | $4.345 | $3.242 | $2.094 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-140-07-G-S-235 | 500 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-140-07-G-S-260 | 500 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-140-07-G-S-022 | 500 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-140-07-G-S-118 | 500 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-140-07-G-S-305 | 500 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-140-07-G-S-236 | 500 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-140-07-G-S-120 | 500 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-140-07-G-S-226 | 500 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-140-07-G-S-230 | 500 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-140-07-G-S-225 | 500 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-140-07-G-S-220 | 500 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-140-07-G-S-185 | 500 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-140-07-G-S-170 | 500 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-140-07-G-S-255 | 500 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-140-07-G-S-250 | 500 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-140-07-G-S-336 | 500 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-140-07-G-S-270 | 500 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-140-07-G-S-275 | 500 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-140-07-G-S-080 | 500 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-140-07-G-S-100 | 500 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |