MTLW-140-07-L-S-245 0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe
Eigenschaften
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $6.148 | $5.558 | $5.164 | $4.918 | $3.631 | $3.202 | $2.345 | $1.486 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-140-07-L-S-255 | 223 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-140-07-L-S-365 | 223 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-140-07-L-S-240 | 223 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-140-07-L-S-200 | 223 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-140-07-L-S-236 | 223 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-140-07-L-S-230 | 223 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-140-07-L-S-280 | 223 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-140-07-L-S-250 | 223 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-140-07-L-S-195 | 223 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-140-07-L-S-176 | 223 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |