MTLW-140-07-T-S-235 0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe
Eigenschaften
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $3.917 | $3.541 | $3.289 | $3.134 | $2.314 | $2.040 | $1.494 | $0.947 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-140-07-G-S-235 | 500 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| MTLW-140-07-T-S-255 | 223 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-140-07-T-S-260 | 223 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-140-07-T-S-230 | 223 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-140-07-T-S-022 | 223 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-140-07-T-S-240 | 223 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-140-07-T-S-290 | 223 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-140-07-T-S-250 | 223 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-140-07-T-S-308 | 223 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-140-07-T-S-280 | 223 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-140-07-T-S-115 | 223 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-140-07-T-S-277 | 223 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-140-07-T-S-100 | 223 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-140-07-T-S-270 | 223 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-140-07-T-S-173 | 223 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-140-07-T-S-310 | 223 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-140-07-T-S-170 | 223 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |