MTLW-140-08-G-S-235 - 0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe
Eigenschaften
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $7.652 | $7.073 | $6.685 | $6.444 | $4.757 | $4.196 | $3.071 | $1.947 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-140-08-G-S-236 | 223 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-140-08-G-S-300 | 223 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-140-08-G-S-130 | 223 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-140-08-G-S-135 | 223 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-140-08-G-S-360 | 223 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-140-08-G-S-355 | 223 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-140-08-G-S-110 | 223 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |